Schaltgriffe flach mit Passbohrung
06342_PB

Schaltgriffe flach mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schaltgriffe flach mit Passbohrung
  • Schaltgriffe flach mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06342_PB Schaltgriffe flach mit Passbohrung 164 kB

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXD

D1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-106Passbohrung162582014228,57515 9,48 €
06342-108Passbohrung182582014228,57515 9,48 €
06342-110Passbohrung1102582014228,57515 9,48 €
06342-112Passbohrung21233102517271010015 11,22 €
06342-116Passbohrung21633102517271010015 11,22 €
06342-120Passbohrung320411230203611,512815 14,29 €
06342-124Passbohrung324411230203611,512815 14,29 €