Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel
  • Spannhebel
  • Spannhebel
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06340 Spannhebel 254 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel

Spannhebel mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXTDD1D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06340-208Innengewinde1M8182410254052,532,584,515 6,00 €
06340-210Innengewinde1M10192410254052,532,584,515 6,00 €
06340-212Innengewinde2M1220281232466136,510015 7,43 €
06340-216Innengewinde3M162333133252724112115 8,98 €
06340-220Innengewinde4M202641133261804912315 12,46 €

Spannhebel mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXT1DD1D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06340-108Passbohrung18222410254052,532,584,515 6,00 €
06340-110Passbohrung110222410254052,532,584,515 6,00 €
06340-112Passbohrung21225281232466136,510015 7,43 €
06340-114Passbohrung21425281232466136,510015 7,43 €
06340-116Passbohrung3162833133252724112115 8,98 €
06340-118Passbohrung3182833133252724112115 8,98 €
06340-120Passbohrung4203241133261804912315 12,46 €