Spannhebel mit Innengewinde
06340_IG

Spannhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhebel mit Innengewinde
  • Spannhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

Spannhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXTDD1D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06340-208Innengewinde1M8182410254052,532,584,515 6,00 €
06340-210Innengewinde1M10192410254052,532,584,515 6,00 €
06340-212Innengewinde2M1220281232466136,510015 7,43 €
06340-216Innengewinde3M162333133252724112115 8,98 €
06340-220Innengewinde4M202641133261804912315 12,46 €

Weitere Artikel dieser Kategorie