Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhebel mit Passbohrung
  • Spannhebel mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

Spannhebel mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXT1DD1D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06340-108Passbohrung18222410254052,532,584,515 6,00 €
06340-110Passbohrung110222410254052,532,584,515 6,00 €
06340-112Passbohrung21225281232466136,510015 7,43 €
06340-114Passbohrung21425281232466136,510015 7,43 €
06340-116Passbohrung3162833133252724112115 8,98 €
06340-118Passbohrung3182833133252724112115 8,98 €
06340-120Passbohrung4203241133261804912315 12,46 €

Weitere Artikel dieser Kategorie