Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
06440

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
  • Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06440 Klemmhebel Stahl mit Innengewinde 303 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3AZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06440-108Stahl1M817192820411254498324 13,29 €
06440-110Stahl1M1017192820411254498324 13,29 €
06440-112Stahl1M1217192820411254498324 13,29 €
06440-212Stahl2M12232335255012695610826 17,66 €
06440-216Stahl2M16232335255012695610826 17,66 €
06440-316Stahl3M162730433058,512786513236 24,62 €
06440-320Stahl3M202730433058,512786513236 24,62 €