Spanngelenke einzeln verstellbar
06621

Spanngelenke einzeln verstellbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanngelenke einzeln verstellbar
  • Spanngelenke einzeln verstellbar
  • Spanngelenke einzeln verstellbar
BeschreibungWerkstoff:Flügelgriff:
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung:Stahlteile blau chromatiert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis:Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und können einzeln und stufenlos verstellt werden.
Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit den Flügelgriffen ermöglicht eine schnelle Klemmung.
Zeichnungshinweis:
1) Flügelgriff
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06621 Spanngelenke einzeln verstellbar 188 kB

Zeichnungen

Spanngelenke einzeln verstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1

D2LL1L2L3L4HH1CADZub.PreisBestellen
06621-011828M89042242413508,5 22,61 €
06621-0221032M810052243215509,5 23,11 €
06621-0331236M8104562434175010,5 26,39 €
06621-0441645M10143,27235,644227513,5 33,65 €
06621-0552074M10173,210235,662307522 50,33 €

Weitere Artikel dieser Kategorie