Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanngelenke
  • Spanngelenke
  • Spanngelenke
BeschreibungWerkstoff:Klemmhebel:
Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung:Stahlteile brüniert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis:Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und sind stufenlos verstellbar. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit dem verstellbaren Klemmhebel ermöglicht eine schnelle Klemmung.Zeichnungshinweis:
1) Klemmhebel
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06620 Spanngelenke 211 kB

Zeichnungen

Spanngelenke

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1

D2LL1L2L3L4L5HH1CADZub.PreisBestellen
06620-011828M872312913135658,5 20,81 €
06620-0221032M876352915155659,5 22,04 €
06620-0331236M8814029181766510,5 25,17 €
06620-0441645M101035037,5222268013,5 30,74 €
06620-0552074M101317042,53030109522 47,61 €