Neuheiten

Bohrbuchsen

Bohrbuchsen ermöglichen das schnelle Bohren von Werkstücken, ohne dass im Vorfeld die Bohrpunkte immer wieder neu ausgemessen und angezeichnet werden müssen. Die praktischen Helfer, die den Bohrer direkt in die Bohrvorrichtung führen, gewährleisten damit nicht nur ein maßgeschneidertes Bohrbild, sondern sorgen auch dafür, dass der Bohrer nicht verlaufen kann.

Im Gegensatz zu einer Bohrung ohne Vorrichtung – der handgeführten Bohrung – wird der Bohrvorgang dank Bohrbuchse deutlich vereinfacht und erzielt ein wesentlich saubereres Ergebnis durch Vorgabe eines festen Eindringwinkels. Das ist mitunter ein Grund, warum die Buchsen im Maschinenbau, im Fahrzeugbau und in diversen anderen Industriezweigen gerne genutzt werden.

Bohrbuchsen – Präzisionswerkzeug ganz nach Ihren Vorgaben

Bei norelem erhalten Sie Bohrbuchsen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Ob als zylindrische Buchse, mit Bund, als Steckbohrbuchse oder Spanbuchse – durch passende Abmessungen und Vielfalt in der Formgebung ist ein exakte Konfiguration gemäß der Anforderungen möglich. Dabei erfüllen die Bohrbuchsen je nach Typ die dafür gängigen Normen (DIN 172, DIN 173, DIN 179 und ISO 4247) und sind in den Formen A (Bohrung an einem Ende gerundet) und B (Bohrung an beiden Enden gerundet) erhältlich.
Alle Bohrbuchsen bestehen zudem aus gehärtetem Spezialeinsatzstahl – dadurch erfüllen sie qualitativ hohe Ansprüche und sind darüber hinaus besonders langlebig sowie korrosionsbeständig.