Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1
  • SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1
  • SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1
  • SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7.
Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.

E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften.

Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08920 SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1 458 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

SteckbohrbuchsenDIN 173 Teil 1

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K

mehr Info

Zeichnungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

Ausführung

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFilter
von 2,3 bis 4,0kurz815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
von 2,3 bis 4,0mittel8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
von 4,1 bis 6,0kurz1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
von 4,1 bis 6,0mittel10186,52,5208384,250,020,00527131765°
von 4,1 bis 6,0lang10186,52,52583134,250,020,00527131765°
von 6,1 bis 8,0kurz1222-312104-60,020,00528,516,52060°
von 6,1 bis 8,0mittel12228,5320104860,020,00528,516,52060°
von 6,1 bis 8,0lang12228,53251041360,020,00528,516,52060°
von 8,1 bis 10,0kurz1526-316104-60,020,00528,5182250°
von 8,1 bis 10,0mittel152610,53281041260,020,00528,5182250°
von 8,1 bis 10,0lang152610,53361042060,020,00528,5182250°
von 10,1 bis 12,0kurz1830-316104-60,020,00528,5202450°
von 10,1 bis 12,0mittel183012,53281041260,020,00528,5202450°
von 10,1 bis 12,0lang183012,53361042060,020,00528,5202450°
von 12,1 bis 15,0kurz2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
von 12,1 bis 15,0mittel223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
von 12,1 bis 15,0lang223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
von 15,5 bis 18,0kurz2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
von 15,5 bis 18,0mittel263919536125,51670,020,005310,5263135°
von 15,5 bis 18,0lang263919545125,52570,020,005310,5263135°
von 18,5 bis 22,0kurz3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
von 18,5 bis 22,0mittel304623545125,52070,020,005310,529,53530°
von 18,5 bis 22,0lang304623556125,53170,020,005310,529,53530°
von 22,5 bis 26,0kurz3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
von 22,5 bis 26,0mittel355227645125,52070,040,008310,532,53730°
von 22,5 bis 26,0lang355227656125,53170,040,008310,532,53730°
von 26,5 bis 30,0kurz4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
von 26,5 bis 30,0mittel425931656125,52670,040,008310,5364130°
von 26,5 bis 30,0lang425931667125,53770,040,008310,5364130°

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L

mehr Info

Zeichnungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

Ausführung

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFilter
von 2,3 bis 4,0kurz815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
von 2,3 bis 4,0mittel815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
von 4,1 bis 6,0kurz1018-2,51283-4,250,020,005271317-
von 4,1 bis 6,0mittel1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
von 4,1 bis 6,0lang1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
von 6,1 bis 8,0kurz1222-312104-60,020,00528,516,520-
von 6,1 bis 8,0mittel1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
von 6,1 bis 8,0lang1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
von 8,1 bis 10,0kurz1526-316104-60,020,00528,51822-
von 8,1 bis 10,0mittel1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
von 8,1 bis 10,0lang1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
von 10,1 bis 12,0kurz1830-316104-60,020,00528,52024-
von 10,1 bis 12,0mittel1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
von 10,1 bis 12,0lang1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
von 12,1 bis 15,0kurz2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
von 12,1 bis 15,0mittel2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
von 12,1 bis 15,0lang2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
von 15,5 bis 18,0kurz2639-520125,5-70,020,005310,52631-
von 15,5 bis 18,0mittel2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
von 15,5 bis 18,0lang2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
von 18,5 bis 22,0kurz3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
von 18,5 bis 22,0mittel3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
von 18,5 bis 22,0lang3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
von 22,5 bis 26,0kurz3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
von 22,5 bis 26,0mittel3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
von 22,5 bis 26,0lang3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
von 26,5 bis 30,0kurz4259-630125,5-70,040,008310,53641-
von 26,5 bis 30,0mittel4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
von 26,5 bis 30,0lang4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Hinweis(e) zu diesem Artikel

DIN 173 Steckbohrbuchsen Teil 1


Die Steckbohrbuchse DIN 173 macht das problemlose Wechseln von unterschiedlichen Bohrdurchmessern möglich – schnell und einfach, sodass Sie Ihre Zeit für die eigentlichen Präzisionsarbeiten und nicht zum Austausch Ihrer Gerätschaften nutzen können. Die praktische Steckvorrichtung der Steckbohrbuchse DIN 173 macht die Form K zu einer Schnellwechselbuchse, die bei rechtsschneidenden Werkzeugen verwendet wird.


Unsere Steckbohrbuchsen sind auf 780 ±40 HV 10 gehärtet und geschliffen und sind auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet.


Besonders praktisch: Zusammen mit Spannbuchsen nach DIN 173, Zylinderschrauben nach DIN 912 und Flachkopfschrauben nach DIN 173 führt die Steckbohrbuchse zu einem sicheren und sauberen Ergebnis. Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66