Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K
  • Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K
  • Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7.
Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert.

E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften.

Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08920_K Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K 287 kB

Zeichnungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

Ausführung

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFilter
von 2,3 bis 4,0kurz815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
von 2,3 bis 4,0mittel8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
von 4,1 bis 6,0kurz1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
von 4,1 bis 6,0mittel10186,52,5208384,250,020,00527131765°
von 4,1 bis 6,0lang10186,52,52583134,250,020,00527131765°
von 6,1 bis 8,0kurz1222-312104-60,020,00528,516,52060°
von 6,1 bis 8,0mittel12228,5320104860,020,00528,516,52060°
von 6,1 bis 8,0lang12228,53251041360,020,00528,516,52060°
von 8,1 bis 10,0kurz1526-316104-60,020,00528,5182250°
von 8,1 bis 10,0mittel152610,53281041260,020,00528,5182250°
von 8,1 bis 10,0lang152610,53361042060,020,00528,5182250°
von 10,1 bis 12,0kurz1830-316104-60,020,00528,5202450°
von 10,1 bis 12,0mittel183012,53281041260,020,00528,5202450°
von 10,1 bis 12,0lang183012,53361042060,020,00528,5202450°
von 12,1 bis 15,0kurz2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
von 12,1 bis 15,0mittel223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
von 12,1 bis 15,0lang223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
von 15,5 bis 18,0kurz2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
von 15,5 bis 18,0mittel263919536125,51670,020,005310,5263135°
von 15,5 bis 18,0lang263919545125,52570,020,005310,5263135°
von 18,5 bis 22,0kurz3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
von 18,5 bis 22,0mittel304623545125,52070,020,005310,529,53530°
von 18,5 bis 22,0lang304623556125,53170,020,005310,529,53530°
von 22,5 bis 26,0kurz3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
von 22,5 bis 26,0mittel355227645125,52070,040,008310,532,53730°
von 22,5 bis 26,0lang355227656125,53170,040,008310,532,53730°
von 26,5 bis 30,0kurz4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
von 26,5 bis 30,0mittel425931656125,52670,040,008310,5364130°
von 26,5 bis 30,0lang425931667125,53770,040,008310,5364130°

Weitere Artikel dieser Kategorie