Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L
  • Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L
  • Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7.

Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08920_L Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L 218 kB

Zeichnungen

Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

Ausführung

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFilter
von 2,3 bis 4,0kurz815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
von 2,3 bis 4,0mittel815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
von 4,1 bis 6,0kurz1018-2,51283-4,250,020,005271317-
von 4,1 bis 6,0mittel1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
von 4,1 bis 6,0lang1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
von 6,1 bis 8,0kurz1222-312104-60,020,00528,516,520-
von 6,1 bis 8,0mittel1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
von 6,1 bis 8,0lang1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
von 8,1 bis 10,0kurz1526-316104-60,020,00528,51822-
von 8,1 bis 10,0mittel1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
von 8,1 bis 10,0lang1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
von 10,1 bis 12,0kurz1830-316104-60,020,00528,52024-
von 10,1 bis 12,0mittel1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
von 10,1 bis 12,0lang1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
von 12,1 bis 15,0kurz2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
von 12,1 bis 15,0mittel2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
von 12,1 bis 15,0lang2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
von 15,5 bis 18,0kurz2639-520125,5-70,020,005310,52631-
von 15,5 bis 18,0mittel2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
von 15,5 bis 18,0lang2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
von 18,5 bis 22,0kurz3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
von 18,5 bis 22,0mittel3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
von 18,5 bis 22,0lang3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
von 22,5 bis 26,0kurz3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
von 22,5 bis 26,0mittel3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
von 22,5 bis 26,0lang3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
von 26,5 bis 30,0kurz4259-630125,5-70,040,008310,53641-
von 26,5 bis 30,0mittel4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
von 26,5 bis 30,0lang4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-

Weitere Artikel dieser Kategorie