Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A
  • Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A
  • Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08910_A Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A 172 kB

Zeichnungen

Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

D2D3L1Ausführung

L2RT1T2Filter
von 0,4 bis 0,8366kurz210,010,03
von 0,9 bis 1,0366/9kurz/mittel210,010,03
von 1,1 bis 1,8476/9kurz/mittel210,010,03
von 1,9 bis 2,6586/9kurz/mittel210,010,03
von 2,7 bis 3,3698/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 3,4 bis 4,07108/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 4,1 bis 5,08118/12/16kurz/mittel/lang2,510,010,03
von 5,1 bis 6,0101310/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 6,1 bis 8,0121510/16/20kurz/mittel/lang31,50,020,03
von 8,1 bis 10,0151812/20/25kurz/mittel/lang320,020,03
von 10,1 bis 12,0182212/20/25kurz/mittel/lang420,020,03
von 12,1 bis 15,0222616/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 15,5 bis 18,0263016/28/36kurz/mittel/lang420,020,03
von 18,5 bis 22,0303420/36/45kurz/mittel/lang530,020,03
von 22,5 bis 26,0353920/36/45kurz/mittel/lang530,020,05
von 26,5 bis 30,0424625/45/56kurz/mittel/lang530,020,05
von 30,5 bis 35,0485225/45/56kurz/mittel/lang530,040,05
von 35,5 bis 42,0555930/56/67kurz/mittel/lang53,50,040,05
von 42,5 bis 48,0626630/56/67kurz/mittel/lang63,50,040,05

Weitere Artikel dieser Kategorie