Flachkopfschraubenfür Steckbohrbuchsen DIN 173
08927

Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen DIN 173

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flachkopfschraubenfür Steckbohrbuchsen DIN 173
  • Flachkopfschraubenfür Steckbohrbuchsen DIN 173
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank. Festigkeitsklasse 10.9.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08927 Flachkopfschraubenfür Steckbohrbuchsen DIN 173 101 kB

Zeichnungen

Flachkopfschraubenfür Steckbohrbuchsen DIN 173

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

D7für Steckbohrbuchsen
(D1)
L8L9L10D8D9NT5CADZub.PreisBestellen
08927-05X03kurzM5bis 6,093157,5131,62 3,05 €
08927-06X04kurzM6über 6,0 bis 12,0104189,51622,5 3,52 €
08927-08X55kurzM8über 12,0 bis 30,011,55,52212202,53 4,16 €
08927-05X06langM5bis 6,096187,5131,62 3,15 €
08927-06X08langM6über 6,0 bis 12,0108229,51622,5 3,83 €
08927-08X105langM8über 12,0 bis 30,011,510,52712202,53 4,55 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

DIN 173 Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen

Die Flachkopfschrauben aus blankem Stahl sind für Steckbohrbuchsen DIN 173 mit einem Durchmesser bis 6 mm und von 6 bis 30 mm konzipiert. Sie benötigen blanke Flachkopfschrauben aus Stahl? Dann werden diese Schrauben von norelem Ihre Ansprüche mit Sicherheit erfüllen.

Unsere Produkte sind in der Festigkeitsklasse der Güte 10.9. vorhanden. Außerdem erhalten Sie unsere Flachkopfschrauben in unterschiedlichen Größen: von M5 bis M8 – so sind Sie für alle Einbaumöglichkeiten von Flachkopfschrauben und das Spannen der Bohrbuchsen bestens gerüstet. Denn nur mit der richtigen Größe spannen die Flachkopfschrauben Ihre Bohrbuchsen problemlos und ohne lästige Störkanten.