Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

SpannbuchsenDIN 173 Teil 1
  • SpannbuchsenDIN 173 Teil 1
BeschreibungWerkstoff:Spannbuchse 1.0711.
Zylinderschraube Stahl.
Ausführung:blank.Hinweis:Zylinderschraube DIN 912 wird mitgeliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08926 SpannbuchsenDIN 173 Teil 1 108 kB

Zeichnungen

SpannbuchsenDIN 173 Teil 1

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD12für Steckbohrbuchsen
(D1)
D10D11L11L12L13E2R3Zylinderschrauben
mit Innensechskant
nach DIN 912
CADZub.PreisBestellen
08926-051X085,1bis 6,0131034813,29,5M5x16 4,16 €
08926-061X106,1über 6,0 bis 12,01612451019,715M6x20 4,33 €
08926-081X128,1über 12,0 bis 30,020155,551236,230M8x25 4,33 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

DIN 173 Spannbuchsen Teil 1

Möchten Sie für Ihre Arbeiten Steckbohrbuchsen verwenden, so ist eine Anschaffung von DIN 173 Spannbuchsen zu empfehlen. Sie dienen zum Sichern der Steckbohrbuchsen und führen damit zu einem leichterten Arbeiten mit den Werkzeugen. Zu der Spannbuchse 1.0711 liefern wir außerdem die Zylinderschraube DIN 912 aus Stahl, sodass der separate Kauf einer solchen Zylinderschraube für die Funktionalität der Spannbuchse nicht notwendig ist. Sie ist in den Abmessungen M5x16, M6x20 und M8x25 erhältlich.

Mit der Spannbuchse sichern Sie die Steckbohrbuchse und sorgen so für Sicherheit bei der Nutzung der Maschine. Sie ist in den folgenden drei Ausführungen vorhanden: mit einem Innendurchmesser bis zu 6 mm sowie von 6 bis 12 mm und von 12 bis 30 mm.