Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

SteckbohrbuchsenDIN 173
  • SteckbohrbuchsenDIN 173
  • SteckbohrbuchsenDIN 173
  • SteckbohrbuchsenDIN 173
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Ohne Einführungsrille.
Hinweis:Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08920 SteckbohrbuchsenDIN 173 424 kB

Zeichnungen

SteckbohrbuchsenDIN 173

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
FormD1D2D3D5ML1L2Lochmittenentfernung
E1 für Flachkopfschrauben
RT1T2Filter
A2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/48162,5410101530,020,005
A4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/5/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/610192,54121016,530,020,005
A6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/8,0122234121219,540,020,005
A8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/10152634161221,550,020,005
A10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/12183034161223,550,020,005
A12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/1522355520162850,020,005
A15,5/16/16,5/17/17,5/18264055201630,550,020,005
A18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/2230475520163460,020,005
A22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/2635556625203860,040,008
A26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/30426266252041,560,040,008
A30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/3548696630204580,040,008
A35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/4255776630204980,040,008
A42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/48628587,535205380,040,008

Hinweis(e) zu diesem Artikel

DIN 173 Steckbohrbuchsen

Die Bohrbuchsen DIN 173 ohne Einführungsrille werden vorwiegend zum Bohren von Löchern mit Hilfe von Bohrvorrichtungen verwendet, da sie ein schnelles Wechseln bei unterschiedlichen Bohrdurchmessern ermöglichen.

Die Bohrbuchsen DIN 173 von norelem werden in den Formen A, K und L produziert, wobei die Größe der letzteren beiden Formen bei 30 liegt. Die aus gehärtetem Einsatzstahl gefertigten Steckbohrbuchsen sind zudem auf 780 ±40 HV 10 gehärtet und geschliffen und bis zu einem Durchmesser von 48 mm erhältlich. Sollten Sie unterschiedliche Abstufungen in der Breite wünschen, stehen Ihnen bei einem Durchmesser von bis zu 15 mm Abstufungen in Höhe von 0,1 mm zur Auswahl. Bei größeren Durchmessern betragen die Abstufungen 0,5 mm.