Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylindrische BohrbuchsenDIN 179
  • Zylindrische BohrbuchsenDIN 179
  • Zylindrische BohrbuchsenDIN 179
  • Zylindrische BohrbuchsenDIN 179
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.Zeichnungshinweis:
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet

1) Einführfase oder Zentrieransatz
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08900 Zylindrische BohrbuchsenDIN 179 209 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zylindrische BohrbuchsenDIN 179

Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179 Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179 Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

D2L1Ausführung

RTFilter
von 0,4 bis 0,836kurz10,01
von 0,9 bis 1,036/9kurz/mittel10,01
von 1,1 bis 1,846/9kurz/mittel10,01
von 1,9 bis 2,656/9kurz/mittel10,01
von 2,7 bis 3,368/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 3,4 bis 4,078/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 4,1 bis 5,088/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 5,1 bis 6,01010/16/20kurz/mittel/lang1,50,02
von 6,1 bis 8,01210/16/20kurz/mittel/lang1,50,02
von 8,1 bis 10,01512/20/25kurz/mittel/lang20,02
von 10,1 bis 12,01812/20/25kurz/mittel/lang20,02
von 12,1 bis 15,02216/28/36kurz/mittel/lang20,02
von 15,5 bis 18,02616/28/36kurz/mittel/lang20,02
von 18,5 bis 22,03020/36/45kurz/mittel/lang30,02
von 22,5 bis 26,03520/36/45kurz/mittel/lang30,02
von 26,5 bis 30,04225/45/56kurz/mittel/lang30,02
von 30,5 bis 35,04825/45/56kurz/mittel/lang30,04
von 35,5 bis 42,05530/56/67kurz/mittel/lang3,50,04
von 42,5 bis 48,06230/56/67kurz/mittel/lang3,50,04

Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179 Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179 Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
D1

D2L1Ausführung

RTFilter
von 0,4 bis 0,836kurz10,01
von 0,9 bis 1,036/9kurz/mittel10,01
von 1,1 bis 1,846/9kurz/mittel10,01
von 1,9 bis 2,656/9kurz/mittel10,01
von 2,7 bis 3,368/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 3,4 bis 4,078/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 4,1 bis 5,088/12/16kurz/mittel/lang10,01
von 5,1 bis 6,01010/16/20kurz/mittel/lang1,50,02
von 6,1 bis 8,01210/16/20kurz/mittel/lang1,50,02
von 8,1 bis 10,01512/20/25kurz/mittel/lang20,02
von 10,1 bis 12,01812/20/25kurz/mittel/lang20,02
von 12,1 bis 15,02216/28/36kurz/mittel/lang20,02
von 15,5 bis 18,02616/28/36kurz/mittel/lang20,02
von 18,5 bis 22,03020/36/45kurz/mittel/lang30,02
von 22,5 bis 26,03520/36/45kurz/mittel/lang30,02
von 26,5 bis 30,04225/45/56kurz/mittel/lang30,02
von 30,5 bis 35,04825/45/56kurz/mittel/lang30,04
von 35,5 bis 42,05530/56/67kurz/mittel/lang3,50,04
von 42,5 bis 48,06230/56/67kurz/mittel/lang3,50,04