Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

AuflageplattenDIN 6348
  • AuflageplattenDIN 6348
  • AuflageplattenDIN 6348
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Zeichnungshinweis:
1) Diese beiden Bohrungen sind nur bei Größe 6 vorhanden
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08580 AuflageplattenDIN 6348 150 kB

Zeichnungen

AuflageplattenDIN 6348

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerPassend zu
Bohrspanner
Größe
Baugröße
Bohrspanner
A1B1B6D3D4D6D7E3E5E6S1TCADZub.PreisBestellen
08580-00060 x 32633225454,5850 ±0,0118 ±0,01-64,6 26,65 €
08580-01180 x 508050301086,61160 ±0,0120 ±0,01-106,8 32,71 €
08580-022
2 S
100 x 60
100 x 60 x 115
10060501086,61180 ±0,0140 ±0,01-106,8 34,34 €
08580-033
3 S
100 x 125
125 x 100
8512510014106,61160 ±0,01575 ±0,015-106,8 50,20 €
08580-044200 x 1601881601301410915150 ±0,015100 ±0,015-159 66,92 €
08580-055300 x 190278190157,52018915220 ±0,015125 ±0,015-159 96,99 €
08580-066400 x 250400250225201813,520320 ±0,015200 ±0,015401813 228,95 €