Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Drehteil-Bohrspanner
  • Drehteil-Bohrspanner
BeschreibungAusführung:A bestehend aus:
– 08550 Bohrspanner DIN 6348
– 08710 Prisma mit Anschlag
– 08640 Indexbohrscheibe mit 16 gängigen Bohrbuchsen-Durchmessern, siehe Tabelle. Zwischenabmessungen können teilweise mit Steckbohrbuchsen DIN 173 erreicht werden.
B bestehend aus:
– 08550 Bohrspanner DIN 6348
– 08710 Prisma mit Anschlag
– 08650 Bohrbuchsenträgerplatte mit 4 Bohrbuchsenträgern Größe 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 und Ø 15. Zwischenabmessungen können jeweils mit Steckbohrbuchsen DIN 173 erreicht werden. Bohrbuchsenträger für Bohrbuchsen nach Ihrer Wahl Größe 1 bis 4 siehe Tabelle. Alle Bohrbuchsenträger können für die Trägerplatte Größe 0 und 2 verwendet werden.
Hinweis:Drehteil-Bohrspanner sind für die Fertigung von Querbohrungen in Drehteile besonders rationell. Als Grundelement wird der Bohrspanner DIN 6348 Größe 0 und 2 verwendet.
Anstelle der normalen Auflageplatte wird ein Prismenbock mit verstellbarem Anschlag mit mm-Teilung und Nonius aufgesetzt. Auf die Säulen werden jeweils die Index-Bohrscheibe oder Bohrbuchsen-Trägerplatte montiert. Der Aufbau ist sehr einfach und kann ohne Fachkenntnisse ausgeführt werden.
Alle Teile können auch einzeln nachgeliefert werden, sie sind lehrenhaltig gefertigt. Somit ist eine Austauschmöglichkeit zwischen den Ausführungen A und B möglich. Bei Verwendung von Steckbohrbuchsen kann in einer Aufspannung gebohrt, gesenkt, gerieben und Gewinde geschnitten werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 08630 Drehteil-Bohrspanner 250 kB

Zeichnungen

Drehteil-Bohrspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeFormCADZub.PreisBestellen
08630-100A  1.124,18 €
08630-122A  1.399,83 €
08630-200B  1.333,91 €
08630-222B  1.637,12 €