Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Form B
  • Arretierbolzen Form B
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen Form B 125 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-290303089-0290303089-12903B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-200403089-0200403089-12004B4M8x11838,515613410131612
03089-210503089-0210503089-12105B5M10x12143,517715513171,3512
03089-220603089-0220603089-12206B6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-230803089-0230803089-12308B8M16x1,53368261023819242,31535
03089-241003089-0241003089-12410B10M20x1,533742812251022302,81534
03089-241203089-0241203089-12412B12M20x1,533782814251222302,81539
03089-251603089-0251603089-12516B16M24x240963218281627363,22046