Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Form R
  • Arretierbolzen Form R
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Schlüsselring 1.4310, blank.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03092_R Arretierbolzen Form R 171 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form R

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D4L1L2L4HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03092-300403092-0300403092-13004R4M8x115156134101612
03092-310503092-0310503092-13105R5M10x123177155131,3512
03092-320603092-0320603092-13206R6M12x1,523208176141,8614
03092-330803092-0330803092-13308R8M16X1,5282610238192,31535
03092-341003092-0341003092-13410R10M20x1,52828122510222,81534

Weitere Artikel dieser Kategorie