Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen ohne Bund Form K
  • Arretierbolzen ohne Bund Form K
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03096_K Arretierbolzen ohne Bund Form K 222 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form K

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03096-290303096-0290303096-12903K3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99
03096-200403096-0200403096-12004K4M8x1M332217413161203094-90
03096-210503096-0210503096-12105K5M10x1M4372485171,351203094-91
03096-220603096-0220603096-12206K6M12x1,5M6422886191,861403094-92
03096-230803096-0230803096-12308K8M16x1,5M85636128242,3153503094-93
03096-241003096-0241003096-12410K10M20x1,5M862401210302,8153403094-94
03096-241203096-0241203096-12412K12M20x1,5M866421212302,8153903094-94
03096-251603096-0251603096-12516K16M24x2M1080501416363,2204603094-95

Weitere Artikel dieser Kategorie