Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen ohne Bund Form L
  • Arretierbolzen ohne Bund Form L
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden.
Zum Festschweißen der Arretierbolzen empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03097_L Arretierbolzen ohne Bund Form L 192 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen ohne Bund Form L

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
BauformDD1D2LL1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03097-100403097-0100403097-11004L4101838,52141612
03097-110503097-0110503097-11105L5122143,52451,3512
03097-120603097-0120603097-11206L6142551,72861,8614
03097-130803097-0130803097-11308L81833683682,31535
03097-141003097-0141003097-11410L1022337440102,81534

Weitere Artikel dieser Kategorie