Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sperrriegel Edelstahl Form A
  • Sperrriegel Edelstahl Form A
  • Sperrriegel Edelstahl Form A
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03099_A Sperrriegel Edelstahl Form A 344 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformDD1D2LL2L3BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-1040410A4M10103825209361814 10,80 €
03099-1040510A5M10103825209361,3814 10,80 €
03099-1040610A6M10103825209361,8814 10,80 €
03099-10404101A4M10x1103825209361814 10,80 €
03099-10405101A5M10x1103825209361,3814 10,80 €
03099-10406101A6M10x1103825209361,8814 10,80 €
03099-1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 11,77 €
03099-1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 11,77 €
03099-1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 11,77 €
03099-10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 11,77 €
03099-10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 11,77 €
03099-10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 11,77 €
03099-1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 12,95 €
03099-1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 12,95 €
03099-1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 12,95 €
03099-10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 12,95 €
03099-10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 12,95 €
03099-10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 12,95 €
03099-1040820A8M2020705035186122,32060 15,38 €
03099-1041020A10M2020705035186122,82060 15,38 €
03099-1041220A12M20207050351861232060 15,38 €
03099-10408201A8M20x1,520705035186122,32060 15,38 €
03099-10410201A10M20x1,520705035186122,82060 15,38 €
03099-10412201A12M20x1,5207050351861232060 15,38 €

Weitere Artikel dieser Kategorie