Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sperrriegel Edelstahl Form B
  • Sperrriegel Edelstahl Form B
  • Sperrriegel Edelstahl Form B
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03099_B Sperrriegel Edelstahl Form B 329 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-1050410B4M1010382520936171814 11,05 €
03099-1050510B5M1010382520936171,3814 11,05 €
03099-1050610B6M1010382520936171,8814 11,05 €
03099-10504101B4M10x110382520936171814 11,05 €
03099-10505101B5M10x110382520936171,3814 11,05 €
03099-10506101B6M10x110382520936171,8814 11,05 €
03099-1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 12,17 €
03099-1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 12,17 €
03099-1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 12,17 €
03099-10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,17 €
03099-10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,17 €
03099-10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,17 €
03099-1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 13,66 €
03099-1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 13,66 €
03099-1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 13,66 €
03099-10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 13,66 €
03099-10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 13,66 €
03099-10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 13,66 €
03099-1050820B8M202070503518612302,32060 17,00 €
03099-1051020B10M202070503518612302,82060 17,00 €
03099-1051220B12M2020705035186123032060 17,00 €
03099-10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 17,00 €
03099-10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 17,00 €
03099-10512201B12M20x1,520705035186123032060 17,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie