Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sperrriegel Form A und C
  • Sperrriegel Form A und C
  • Sperrriegel Form A und C
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03099_AC Sperrriegel Form A und C 287 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Form A und C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form C
DD1D2LL2L3BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-04041003099-0604104M10103825209361814
03099-04051003099-0605105M10103825209361,3814
03099-04061003099-0606106M10103825209361,8814
03099-040410103099-06041014M10x1103825209361814
03099-040510103099-06051015M10x1103825209361,3814
03099-040610103099-06061016M10x1103825209361,8814
03099-04051203099-0605125M121246,8302510,83,681,3815
03099-04061203099-0606126M121246,8302510,83,681,8815
03099-04081203099-0608128M121246,8302510,83,682,3815
03099-040512103099-06051215M12x1,51246,8302510,83,681,3815
03099-040612103099-06061216M12x1,51246,8302510,83,681,8815
03099-040812103099-06081218M12x1,51246,8302510,83,682,3815
03099-04061603099-0606166M161660,4403214,44,8101,81535
03099-04081603099-0608168M161660,4403214,44,8102,31535
03099-04101603099-06101610M161660,4403214,44,8102,81535
03099-040616103099-06061616M16x1,51660,4403214,44,8101,81535
03099-040816103099-06081618M16x1,51660,4403214,44,8102,31535
03099-041016103099-061016110M16x1,51660,4403214,44,8102,81535
03099-04082003099-0608208M2020705035186122,32060
03099-04102003099-06102010M2020705035186122,82060
03099-04122003099-06122012M20207050351861232060
03099-040820103099-06082018M20x1,520705035186122,32060
03099-041020103099-061020110M20x1,520705035186122,82060
03099-041220103099-061220112M20x1,5207050351861232060

Weitere Artikel dieser Kategorie