Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sperrriegel Form B und D
  • Sperrriegel Form B und D
  • Sperrriegel Form B und D
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03099_BD Sperrriegel Form B und D 547 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Form B und D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Bauform B
Bestellnummer
Bauform D
DD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-05041003099-0704104M1010382520936171814
03099-05051003099-0705105M1010382520936171,3814
03099-05061003099-0706106M1010382520936171,8814
03099-050410103099-07041014M10x110382520936171814
03099-050510103099-07051015M10x110382520936171,3814
03099-050610103099-07061016M10x110382520936171,8814
03099-05051203099-0705125M121246,8302510,83,68191,3815
03099-05061203099-0706126M121246,8302510,83,68191,8815
03099-05081203099-0708128M121246,8302510,83,68192,3815
03099-050512103099-07051215M12x1,51246,8302510,83,68191,3815
03099-050612103099-07061216M12x1,51246,8302510,83,68191,8815
03099-050812103099-07081218M12x1,51246,8302510,83,68192,3815
03099-05061603099-0706166M161660,4403214,44,810241,81535
03099-05081603099-0708168M161660,4403214,44,810242,31535
03099-05101603099-07101610M161660,4403214,44,810242,81535
03099-050616103099-07061616M16x1,51660,4403214,44,810241,81535
03099-050816103099-07081618M16x1,51660,4403214,44,810242,31535
03099-051016103099-071016110M16x1,51660,4403214,44,810242,81535
03099-05082003099-0708208M202070503518612302,32060
03099-05102003099-07102010M202070503518612302,82060
03099-05122003099-07122012M2020705035186123032060
03099-050820103099-07082018M20x1,52070503518612302,32060
03099-051020103099-071020110M20x1,52070503518612302,82060
03099-051220103099-071220112M20x1,520705035186123032060

Weitere Artikel dieser Kategorie