Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
  • Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
  • Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
  • Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03093 Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund 382 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
gehärtet
Bestellnummer
ungehärtet
BauformDD1D2LL1L2HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03093-00190303093-111903G3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99
03093-00100403093-111004G4M8x1184321184161203094-90
03093-00110503093-111105G5M10x12150242151,351203094-91
03093-00120603093-111206G6M12x1,52559282561,861403094-92
03093-00130803093-111308G8M16x1,53377363382,3153503094-93
03093-00141003093-111410G10M20x1,533834033102,8153403094-94
03093-00141203093-111412G12M20x1,533874233122,8153903094-94
03093-00151603093-111516G16M24x2401065040163,2204603094-95

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
gehärtet
Bestellnummer
ungehärtet
BauformDD1D2LL1L2HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03093-00290303093-112903H3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99
03093-00200403093-112004H4M8x118432118413161203094-90
03093-00210503093-112105H5M10x1215024215171,351203094-91
03093-00220603093-112206H6M12x1,5255928256191,861403094-92
03093-00230803093-112308H8M16x1,5337736338242,3153503094-93
03093-00241003093-112410H10M20x1,53383403310302,8153403094-94
03093-00241203093-112412H12M20x1,53387423312302,8153903094-94
03093-00251603093-112516H16M24x240106504016363,2204603094-95