Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G
  • Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G
  • Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03093_G Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G 204 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
gehärtet
Bestellnummer
ungehärtet
BauformDD1D2LL1L2HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
Filter
03093-00190303093-111903G3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99
03093-00100403093-111004G4M8x1184321184161203094-90
03093-00110503093-111105G5M10x12150242151,351203094-91
03093-00120603093-111206G6M12x1,52559282561,861403094-92
03093-00130803093-111308G8M16x1,53377363382,3153503094-93
03093-00141003093-111410G10M20x1,533834033102,8153403094-94
03093-00141203093-111412G12M20x1,533874233122,8153903094-94
03093-00151603093-111516G16M24x2401065040163,2204603094-95

Weitere Artikel dieser Kategorie