Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Edelstahl Form C
  • Arretierbolzen Edelstahl Form C
  • Arretierbolzen Edelstahl Form C
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen Edelstahl Form C 151 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
gehärtet
Bestellnummer
ungehärtet
FormDD1D2L1L2L3HL4SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-00390303089-113903C3M6x0,7514125103,531,580,84,510
03089-00300403089-113004C4M8x11815613438,5101612
03089-00310503089-113105C5M10x12117715543,5131,3512
03089-00320603089-113206C6M12x1,52520817651,7141,8614
03089-00330803089-113308C8M16x1,533261023868192,31535
03089-00341003089-113410C10M20x1,5332812251074222,81534
03089-00341203089-113412C12M20x1,5332814251278222,81539
03089-00351603089-113516C16M24x2403218281696273,22046