Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretierbolzen Edelstahl Form D
  • Arretierbolzen Edelstahl Form D
  • Arretierbolzen Edelstahl Form D
BeschreibungWerkstoff:Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.
Ausführung:blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089_D Arretierbolzen Edelstahl Form D 165 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Edelstahl Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusprägungFormDD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-004903gehärtetD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 17,16 €
03089-004004gehärtetD4M8x11815613438,510131612  16,35 €
03089-004105gehärtetD5M10x12117715543,513171,3512  15,55 €
03089-004206gehärtetD6M12x1,52520817651,714191,8614  18,36 €
03089-004308gehärtetD8M16x1,53326102386819242,31535  25,00 €
03089-004410gehärtetD10M20x1,533281225107422302,81534 45,06 €
03089-004412gehärtetD12M20x1,533281425127822302,81539 50,95 €
03089-004516gehärtetD16M24x240321828169627363,22046 57,90 €
03089-114903ungehärtetD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 17,16 €
03089-114004ungehärtetD4M8x11815613438,510131612  16,35 €
03089-114105ungehärtetD5M10x12117715543,513171,3512  15,55 €
03089-114206ungehärtetD6M12x1,52520817651,714191,8614  18,36 €
03089-114308ungehärtetD8M16x1,53326102386819242,31535  25,00 €
03089-114410ungehärtetD10M20x1,533281225107422302,81534 45,06 €
03089-114412ungehärtetD12M20x1,533281425127822302,81539 50,95 €
03089-114516ungehärtetD16M24x240321828169627363,22046 57,90 €