Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Distanzringe
  • Distanzringe
  • Distanzringe
  • Distanzringe
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden.Zeichnungshinweis:
1) Arretierbolzen
2) Distanzring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089 Distanzringe 254 kB

Zeichnungen

Distanzringe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LCADZub.PreisBestellen
03089-908110218112 0,34 €
03089-908110318113 0,37 €
03089-908110418114 0,40 €
03089-908110618116 0,42 €
03089-908110818118 0,45 €
03089-9101402110142 0,37 €
03089-9101403110143 0,41 €
03089-9101404110144 0,42 €
03089-9101406110146 0,44 €
03089-9101408110148 0,51 €
03089-9121502112152 0,39 €
03089-9121504112154 0,45 €
03089-9121505112155 0,49 €
03089-9121506112156 0,51 €
03089-9121508112158 0,56 €
03089-9121702112172 0,44 €
03089-9121704112174 0,50 €
03089-9121705112175 0,56 €
03089-9121706112176 0,60 €
03089-9121708112178 0,62 €
03089-9162104116214 0,59 €
03089-9162105116215 0,62 €
03089-9162106116216 0,66 €
03089-9162108116218 0,72 €
03089-91621101162110 0,76 €