Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Einschraubscheibe für Arretierbolzen
  • Einschraubscheibe für Arretierbolzen
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, brüniert.Hinweis:Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03094 Einschraubscheibe für Arretierbolzen 73,2 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend zu Arretierbolzen ohne BundCADZub.PreisBestellen
03094-99D1 = M6x0,75 5,45 €
03094-90D1 = M8x1 5,38 €
03094-91D1 = M10x1 4,15 €
03094-92D1 = M12x1,5 4,27 €
03094-93D1 = M16x1,5 4,34 €
03094-94D1 = M20x1,5 4,40 €
03094-95D1 = M24x2 5,45 €