Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem  Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem  Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem  Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit konischem  Arretierstift
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Zubehör:Passende Buchse konisch 03089.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089 Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 336 kB

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem  Arretierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-52105Stahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  12,95 €
03089-52206Stahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  14,39 €
03089-52308Stahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  19,15 €
03089-52410Stahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  25,08 €
BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-502105Edelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  19,43 €
03089-502206Edelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  21,59 €
03089-502308Edelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  27,77 €
03089-502410Edelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  36,37 €