Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
03089

Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
  • Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.
Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Zubehör:Passende Buchse zylindrisch 03089.
Kontermutter 07212-….
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03089 Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift 187 kB

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-41105Stahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  12,57 €
03089-41206Stahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  13,96 €
03089-41308Stahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  17,97 €
03089-41410Stahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  23,93 €
BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-401105Edelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  18,85 €
03089-401206Edelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  20,93 €
03089-401308Edelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  26,05 €
03089-401410Edelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  34,70 €