Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Verschlussriegel
  • Verschlussriegel
  • Verschlussriegel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Griff, Unterlagen und Nutfixierungen Thermoplast PA.
Bolzen Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse silber lackiert.
Griff, Unterlagen und Nutfixierungen schwarz.
Bolzen blank.
Hinweis:Gefedeter Schließkolben.
Im Lieferumfang enthalten sind:
- für die Montage auf ebenen Flächen 2 Unterlagen.
- für die Montage auf Profilen mit Nut je 2 Nutfixierungen (für 8 bzw. 10 mm Nut).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03102 Verschlussriegel 379 kB

Zeichnungen

Verschlussriegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03102-38038028515 11,36 €