Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Arretier- und Spanngriffe
  • Arretier- und Spanngriffe
  • Arretier- und Spanngriffe
  • Arretier- und Spanngriffe
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Griff schwarzgrau.
Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert.
Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03190 Arretier- und Spanngriffe 256 kB

Zeichnungen

Arretier- und Spanngriffe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeDD1D2D3D4HH1H2LL1SWFilter
03190-1105Δ1505M10x122,228,234,817,811,513513
03190-1206Δ2506M12x1,522,228,234,817,811,517614
03190-13085Δ3638M16x1,52835,54422,514,522819
03190-1410Δ46310M20x1,52835,54422,514,5241022