Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
  • Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
  • Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03108 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B 363 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Werkzeugstahl
Bestellnummer
Edelstahl
A

BCDEFGHJFilter
03108-0603108-506646462M2,54,5R 1
03108-0803108-508868682M36R 2
03108-1003108-510107107102,5M36R 2,5
03108-1203108-512128128123M48R 3
03108-1403108-51414101410143,5M48R 3,5
03108-1603108-51616121612164M510R 4
03108-2003108-52020142014205M510R 5
03108-22-22162216225,5M510R 5,5
03108-25-25182518256M510R 6