Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
  • Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
  • Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03108 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D 354 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Werkzeugstahl
Bestellnummer
Edelstahl
A

BCDEFGHJKFilter
03108-06203108-5062646462M2,54,5R 11,7
03108-08203108-5082868682M36R 22
03108-10203108-5102107107102,5M36R 2,52,5
03108-12203108-5122128128123M48R 32,5
03108-14203108-514214101410143,5M48R 3,53,76
03108-16203108-516216121612164M510R 44,3
03108-20203108-520220142014205M510R 55
03108-222-22162216225,5M510R 5,55
03108-252-25182518256M510R 65,6