Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Positionierzylinder
  • Positionierzylinder
  • Positionierzylinder
BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03153 Positionierzylinder 187 kB
 Ball Lock Positionier- und Spannsystem 194 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anziehdrehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 73,93 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 77,78 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 73,93 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 77,78 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 73,93 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 77,78 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 78,98 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 80,90 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 88,57 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 93,71 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 89,17 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 93,71 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 102,59 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 110,26 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 135,44 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 141,42 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 155,80 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 166,59 €