Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierbolzen für Mittenbohrung
  • Zentrierbolzen für Mittenbohrung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet.
Passdurchmesser geschliffen.
Hinweis:Zentrierbolzen für Mittenbohrung sind abgestimmt auf die Grundelemente 01148, 01263, 01265, 01267 und 01850.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03110 Zentrierbolzen für Mittenbohrung 210 kB

Zeichnungen

Zentrierbolzen für Mittenbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLL1CADZub.PreisBestellen
03110-502525 g67734 81,62 €
03110-503030 h68744 86,05 €
03110-505050 g68744 71,44 €