Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierbuchsen
  • Zentrierbuchsen
  • Zentrierbuchsen
BeschreibungWerkstoff:Wälzlagerstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich.
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich.
Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst.
Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.

* Tol. für Zentrierbuchse Güte I +0,005 / +0,018
Tol. für Zentrierbuchse Güte II +0,025 / +0,050
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03154 Zentrierbuchsen 327 kB
 Ball Lock Positionier- und Spannsystem 194 kB

Zeichnungen

Zentrierbuchsen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Güte I
Bestellnummer
Güte II
D

D1LAufnahmebohrung
für Zentrierbuchse
Ø +0,010
Filter
03154-11301303154-21301313*19,041319,016
03154-11302003154-21302013*19,042019,016
03154-11602003154-21602016*25,0422025,016
03154-11602503154-21602516*25,0422525,016
03154-12002003154-22002020*35,0422035,018
03154-12002503154-22002520*35,0422535,018
03154-12502003154-22502025*35,0422035,018
03154-12502503154-22502525*35,0422535,018
03154-13002003154-23002030*45,0422045,018
03154-13002503154-23002530*45,0422545,018
03154-13502003154-23502035*45,0422045,018
03154-13502503154-23502535*45,0422545,018
03154-13504003154-23504035*45,0424045,018
03154-13505003154-23505035*45,0425045,018
03154-15002003154-25002050*63,5462063,521
03154-15002503154-25002550*63,5462563,521
03154-15004003154-25004050*63,5464063,521
03154-15005003154-25005050*63,5465063,521