Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank. Druckstift gehärtet.

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment,
3. Ausschrauben
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03056-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,24 €
03056-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,24 €
03056-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  4,79 €
03056-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  5,53 €
03056-12M126281045224104721,303040-912  7,88 €
03056-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  12,58 €