Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:brüniert.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment,
3. Ausschrauben
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03051-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,16 €
03051-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,26 €
03051-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,47 €
03051-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  2,87 €
03051-112M12628104522452721,303040-912  4,41 €
03051-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  5,93 €