Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment,
3. Ausschrauben
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03041-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  1,93 €
03041-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  1,99 €
03041-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,26 €
03041-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  2,49 €
03041-112M12628104522452721,303040-912  3,92 €
03041-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  5,44 €