Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment,
3. Ausschrauben
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03041-205M52,41872,320,80,81,511290,120,0803040-905  1,90 €
03041-206M62,72072,52,511214370,450,2203040-906  1,98 €
03041-208M83,5228331,41,22,522651,050,3703040-908  2,29 €
03041-210M10422933,51,41,6319701,30,603040-910  2,51 €
03041-212M126281045224258521,303040-912  4,00 €
03041-216M167,53214562,52,55601503,9303040-916  5,53 €