Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
  • Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment,
3. Ausschrauben
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
03036-203M31,5940,41,5570,10,07 4,30 €
03036-204M42,51050,8212220,180,12 3,78 €
03036-205M531460,92,519300,120,08 3,67 €
03036-206M63,51571328400,440,21 3,67 €
03036-208M851881,5447731,10,38 3,92 €
03036-210M10623925661001,30,6 4,53 €
03036-212M12826102,566612021,3 6,87 €
03036-216M161033143,58901803,93 10,81 €