Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Montagewerkzeuge
  • Montagewerkzeuge
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03334_MW Montagewerkzeuge 136 kB

Zeichnungen

Montagewerkzeuge

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
CADZub.PreisBestellen
03334-06M12 12,47 €
03334-10M18 14,85 €