Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rundspannelemente
  • Rundspannelemente
  • Rundspannelemente
BeschreibungWerkstoff:Spannbacken Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Spannbacken brüniert.
Spannschraube blau verzinkt.
Hinweis:Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen.
Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...).
Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Auf Anfrage:Distanzringe
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03350 Rundspannelemente 436 kB

Zeichnungen

Rundspannelemente

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3L
max.
L1XGG1HKSWMx
Nm
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03350-046-1088M42782,8M5M2,54103max. 2003350-904  16,55 €
03350-0510-151010M533103,3M6M35104max. 4503350-905  17,26 €
03350-0615-201212M639123,5M7M46105max. 10003350-906  18,22 €
03350-0820-301616M846164M10M58106max. 17003350-908  20,03 €
03350-1030-402020M1053204,8M12M610158max. 29003350-910  21,58 €
03350-1240-602525M1270255,6M14M8121510max. 45003350-912  24,32 €
03350-1660-1253030M1681307,9M18M10161514max. 65003350-916  27,58 €