Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Abziehwerkzeug
  • Abziehwerkzeug
BeschreibungWerkstoff:Schlaggriff Vergütungsstahl.
Schaft, Anschlag und Führungshülse Werkzeugstahl.
Ausführung:Schlaggriff vergütet und verchromt.
Schaft, Anschlag und Führungshülse gehärtet und verchromt.
Hinweis:Der Abzieher wird zum Ausbau von Aufnahmebolzen (03105, 03106, 03107, 03108, 03325) und Stiften, die mit Innengewinde von M3–M8 versehen sind, eingesetzt.Zeichnungshinweis:
1) Anschlag
2) Schlaggriff
3) Schaft
4) Querstift
5) Klemmschraube
6) Führungshülse
7) Zylinderschraube
8) 1 Satz Führungshülsen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03328 Abziehwerkzeug 142 kB

Zeichnungen

Abziehwerkzeug

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
03328-40siehe Zeichnung 207,34 €