Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676
  • Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676
  • Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Elastische Nutensteine dienen zum spielfreien Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.Vorteile:- Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen.
- Durch die unterbrochene Federfläche werden die Toleranzspiele der Richtnuten vom Maschinentisch und Vorrichtung/Spannzeug unabhängig voneinander ausgeglichen.
- Wiederholgenauigkeiten innerhalb 0,005 mm sind möglich.
Zeichnungshinweis:
Unabhängiges Ausgleichen von zwei unterschiedlichen Nutabmessungen

Federfläche 1:
Angepasst an die Richtnut der Aufbauteile (Vorrichtung/Spannzeug).

Federfläche 2:
Angepasst an die Richtnut des Maschinentisches.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03252 Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676 248 kB

Zeichnungen

Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676
Elastische Nutensteine Pat. Nr. 4200676

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1HH1H2LL1D1D2Tca. Federkraft
F in N bei 0,02
Federweg
ca. Federkraft
F in N bei 0,03
Federweg
CADZub.PreisBestellen
03252-1010 +0,035 +0,020108242064,37,44,3100200 18,89 €
03252-1212 +0,038 +0,023128242065,39,45,3100200 19,41 €
03252-1414 +0,038 +0,0231410352286,410,46,3100200 20,55 €
03252-1616 +0,038 +0,0231610352286,410,46,3100200 21,86 €
03252-1818 +0,038 +0,0231810352286,410,46,3100200 21,98 €
03252-2020 +0,040 +0,0252010352286,410,46,3100200 22,61 €
03252-2222 +0,040 +0,02522123632116,410,46,3100200 30,31 €